• Zbatimet e ftohjes së qendrave të të dhënave
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
    • Zbatimet e ftohjes së qendrave të të dhënave
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    Media

    • Lajme
    • Pikat kryesore
    • Histori suksesi
    • Videos
    • Figura dhe logo
    • Ekspozita dhe ngjarje
    • Kontaktet
    lower_pic
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
    • Zbatimet e ftohjes së qendrave të të dhënave
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
    • Zbatimet e ftohjes së qendrave të të dhënave
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    Media

    • Lajme
    • Pikat kryesore
    • Histori suksesi
    • Videos
    • Figura dhe logo
    • Ekspozita dhe ngjarje
    • Kontaktet
    lower_pic
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
  2. Aktuatorët
  3. Aktuatorët pa siguresë

VGM24A-LP1



Learn more
Back to product category
VGM24A-LP1

VGM24A-LP1

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP40
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Grommet for RJ connection module
Multipack 50 pcs.
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
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
5.5 W
Power consumption (holding)
1.6 W
Power Consumption For Wire Sizing
8 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.5 mm²
Connection Ethernet
RJ45 socket
Torque
40 Nm
Control type
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
150 s / 90°
Running time motor variable
75...290 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp reversible 12...26.7 mm
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]