Faqja kryesore

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit

Artikuj në shportën tënde

Shporta është bosh.
artikuj në shportë

Solution

Sasia:
Shiko shportën/listën e projekteve
Hap një listë tjetër projekti
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
  • Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

    Dosja e shkarkimit është vosh
    artikuj në dosjen e shkarkimit

    !

    Shiko dosjen e shkarkimit
    Për te qendra e shkarkimit
  • Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    artikuj në shportë

    Solution

    Sasia:
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Hap një listë tjetër projekti
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Valvulet
  3. Valvulet glob

H6200+GV12-230-3-T



Learn more
Back to product category
H6200+GV12-230-3-T

H6200+GV12-230-3-T

Globe valve (H6200W630-S7) with actuator, 2-way, DN 200, Flange with PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, 15000 N, AC 230 V, 3-point, IP65, Terminals
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
Valve specifications

Pattern
2-way
kvs
630 m³/h
Differential pressure Δpmax
60 kPa
Leakage rate {Tools}
Max. 0.05% of the Kvs value
Pipe connection
Flange

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power Consumption For Wire Sizing
109 VA
Connection Supply Control
Terminals 2.5 mm²
Control type
3-point
Protection category
IP65

Mirë se vini në Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)