MKT-IMG_belimo_video_block

    מדיה

    • חדשות
    • דגשים
    • סיפורי הצלחה
    • סרטונים
    • תמונות וסמלי לוגו
    • תערוכות ואירועים
    • אנשי קשר
    lower_pic
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    מדיה

    • חדשות
    • דגשים
    • סיפורי הצלחה
    • סרטונים
    • תמונות וסמלי לוגו
    • תערוכות ואירועים
    • אנשי קשר
    lower_pic
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
R7032R-B3+VNR24A-LP1



Learn More
Back to product category

R7032R-B3+VNR24A-LP1

Changeover ball valve, 3-way, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
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
System integration

Current documents
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Grommet for RJ connection module
Multipack 50 pcs.
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
ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Please contact your local Belimo representative for ordering.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin for connection to service socket

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Valve specifications

Pattern
3-way
Kvs
32 m³/h
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
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
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
4.5 W
Power consumption (holding)
1.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.5 mm²
Connection Ethernet
RJ45 socket
Control type
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Protection category
IP40