MKT-IMG_belimo_video_block

    מדיה

    • חדשות
    • דגשים
    • סיפורי הצלחה
    • סרטונים
    • תמונות וסמלי לוגו
    • תערוכות ואירועים
    • אנשי קשר
    lower_pic
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    מדיה

    • חדשות
    • דגשים
    • סיפורי הצלחה
    • סרטונים
    • תמונות וסמלי לוגו
    • תערוכות ואירועים
    • אנשי קשר
    lower_pic
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
R7040R-B3+NRFA-S2-O



Learn More
Back to product category
R7040R-B3+NRFA-S2-O

R7040R-B3+NRFA-S2-O

Changeover ball valve, 3-way, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
Rotary actuator fail-safe NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, 2x SPDT, IP54
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
31 m³/h
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
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power consumption (running)
6 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
9.5 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
Open/close