PKCA-BAC-S2-T
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminali
- Prezzo di listino
- 3.210,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZPR05
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17
ZPR06
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14
ZPR08
Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17
ZPR09
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR10
Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR11
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18
ZPR12
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16
Accessorio elettrico
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Gateway e moduli di campo
Sensori
01DT-1BN
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BP
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BR
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1BT
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Pt1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CN
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 150 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CP
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CR
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm
01DT-1CT
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, Ni1000, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm
22ADP-18QB
Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
Non categorizzato
22DTH-11M
Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm
22UTH-11
Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici attivo, 0...5 V, 0...10 V
Come installare e cablare gli attuatori PR, PK, PM per mantenere un elevato grado di protezione IP
Montaggio e cablaggio corretti: IP66/67 con attuatori PR, PM, PK.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 52 W
- Assorbimento (tenuta)
- 6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
- Contatti ausiliari
- 2x SPDT
- Collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm²
- Comando collegamento
- Terminali 1.5 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Terminali 2.5 mm²
- Coppia
- 160 Nm
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- On/Off
- 3-punti
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Direzione del movimento del motore
- Reversibile elettronicamente
- Leva per azionamento manuale
- Leva
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 30...120 s
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 30 s
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 17x17 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]