SF24A-MOD

Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (70...220 s), IP54

Prezzo di listino
459,00 EUR
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
Archivio

Accessori

Accessori meccanici

AV8-25

Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 8...22.7 mm

Prezzo di listino: 45,00 EUR
Prezzo netto: ...

IND-AFB

Indicatore di fine corsa, per NF..A / SF..A

Prezzo di listino: 5,80 EUR
Prezzo netto: ...

K7-2

Morsetto reversibile, per montaggio centrale, per perni della serranda Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Prezzo di listino: 24,80 EUR
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: 14,80 EUR
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: 12,70 EUR
Prezzo netto: ...

KH-AFB

Leva attuatore, per alberi da 3/4", range morsetto Ø10...22 mm, Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: 21,00 EUR
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: 13,80 EUR
Prezzo netto: ...

Z-ARS230L

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 58,00 EUR
Prezzo netto: ...

Z-SF

Estensione base di fissaggio, per NF..A / SF..A

Prezzo di listino: 4,40 EUR
Prezzo netto: ...

ZF10-NSA-F

Inserto perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 100,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZF12-NSA-F

Inserto perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 100,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZF15-NSA-F

Inserto perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 100,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZF16-NSA-F

Inserto perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 100,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZG-AFB

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: 73,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: 5,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: 126,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A-F

Feedback potenziometrici 200 Ω

Prezzo di listino: 126,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A-F

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: 107,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
8.5 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...25.4 mm
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
70...220 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo/analogico)