SF24A-SR-S2
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP54
- Prezzo di listino
- 391,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
AV8-25
Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 8...22.7 mm
K7-2
Morsetto reversibile, per montaggio centrale, per perni della serranda Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH-AFB
Leva attuatore, per alberi da 3/4", range morsetto Ø10...22 mm, Larghezza slot 8.2 mm
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm
Z-ARS230L
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-NSA-F
Inserto perno, 10x10 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA-F
Inserto perno, 12x12 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA-F
Inserto perno, 15x15 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA-F
Inserto perno, 16x16 mm, per NF..A / SF..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-AFB
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
Accessori elettrici
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...25.4 mm
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V