SF24G-SR-L

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Prezzo di listino
651,00 EUR
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
Z-KB-PG11

Pressacavo per diametro cavo Ø 4...10 mm

Prezzo di listino: 7,90 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

HH24-FG

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

HT24-FG

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Prezzo di listino: 126,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A-F

Feedback potenziometrici 200 Ω

Prezzo di listino: 126,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A-F

Contatti ausiliari 2 x SPDT

Prezzo di listino: 107,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: 82,00 EUR
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: 225,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
L (ccw)
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V