TF230-S
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1 x SPDT, IP42
- Prezzo di listino
- 209,00 EUR
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
AV6-20
Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm
Prezzo di listino: 40,00 EUR
Prezzo netto: ...
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
Prezzo di listino: 14,80 EUR
Prezzo netto: ...
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
Prezzo di listino: 12,70 EUR
Prezzo netto: ...
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm
Prezzo di listino: 13,80 EUR
Prezzo netto: ...
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 50,00 EUR
Prezzo netto: ...
ZG-TF1
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
Prezzo di listino: 84,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Contatti ausiliari
- 1 x SPDT
- Coppia
- 2.5 Nm
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP42
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...12.7 mm
- Leva per azionamento manuale
- No
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <25 s
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
- Aperto/Chiuso