TF230-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42

Prezzo di listino
248,00 EUR
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
AH-TF

Leva attuatore

Prezzo di listino: 18,80 EUR
Prezzo netto: ...

AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: 40,00 EUR
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: 14,80 EUR
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: 12,70 EUR
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: 13,80 EUR
Prezzo netto: ...

SB-TF

Kit viti di bloccaggio

Prezzo di listino: 24,40 EUR
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 50,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZDB-TF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: 6,90 EUR
Prezzo netto: ...

ZF8-TF

Adattatore perno, 8x8 mm, per TF..

Prezzo di listino: 9,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZG-TF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: 84,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: 82,00 EUR
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: 225,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
2.5 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP42
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Leva per azionamento manuale
No
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<25 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
DC 2...10 V