TF24-SR
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Prezzo di listino
- 225,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
AV6-20
Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perno della serranda Ø 6...16 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
ZG-TF1
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
Accessori elettrici
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 2.5 Nm
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP42
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...12.7 mm
- Leva per azionamento manuale
- No
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <25 s
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V