VSF24A-LP1

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 150 s (70...220 s), IP40

Prezzo di listino
836,00 EUR
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
Z-STRJ.1

Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: 285,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
8.5 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40, Protezione IP54 quando si utilizza una copertura per la presa RJ45
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 10...25.4 mm
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
70...220 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • BACnet IP
  • Modbus TCP
  • Cloud