AVK24A-SR-TPC
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo
- Prezzo di listino
- 1.457,00 EUR
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
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 32 mm
- Forza
- 2000 N
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 32 mm
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V