CQ24A-MPL-T
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminali
- Prezzo di listino
- 102,00 EUR
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
Accessori elettrici
Strumenti
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: 28,60 EUR
Prezzo netto: ...
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 538,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.4 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Coppia
- 1 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP40
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- MP-Bus