CQ24A-SZ
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
- Prezzo di listino
- 104,00 EUR
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
- 0.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.3 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 1 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP40
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V