Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SY5-230-MF-T

Attuatore rotativo, 500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 22 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali

Prezzo di listino
5.227,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Accessori

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 300,00 EUR
Prezzo netto: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica

Disponibile per il download gratuito

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 26,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZK6-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A+B: RJ12 6/6

Prezzo di listino: 26,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 489,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
211 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
500 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
22 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
DC 2...10 V