Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SY5-230-SR-T

Attuatore rotativo, 500 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 22 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali

Prezzo di listino
4.772,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
211 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
500 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
22 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V