Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SY5-24-3-T

Attuatore rotativo, 500 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali

Prezzo di listino
3.251,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Dettagli
Download

Documentazione

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
179 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
500 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti