SY5-24-MF-T
Attuatore rotativo, 500 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Terminali
- Prezzo di listino
- 4.697,00 EUR
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
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: 23,70 EUR
Prezzo netto: ...
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 232 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 500 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 30 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V