SY5-24-SR-T
Attuatore rotativo, 500 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 30 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali
- Prezzo di listino
- 4.336,00 EUR
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
- 90
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 232 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 500 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 30 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V