VNV24A-LP1
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP40
- Prezzo di listino
- 1.132,00 EUR
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
- Accessori
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
Prezzo di listino: 429,00 EUR
Prezzo netto: ...
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Prezzo di listino: 94,60 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.5 mm²
- Collegamento Ethernet
- Presa RJ45
- Forza
- 1000 N
- Tipo di comando
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 20 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 20 mm
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...150 s
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]