VSRF24A-LP1
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP40
- Prezzo di listino
- 1.109,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
Z-STRJ.1
Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.
Prezzo di listino: 370,00 EUR
Prezzo netto: ...
Strumenti
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 570,00 EUR
Prezzo netto: ...
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Prezzo di listino: 91,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 9.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 14 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.5 mm²
- Collegamento Ethernet
- Presa RJ45
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 40...150 s
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]