LH24A-MP300-TP
Attuatore Lineare, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Corsa 300 mm, IP54, Terminali
- Prezzo di listino
- 257,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Z-AS2
Kit battute di fine corsa, per LH.. / CH..
Multi-confezione 20 pz.
Z-DS1
Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali
Z-TP
Terminale di protezione IP54
Multi-confezione 20 pz.
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 4 fili)
- Forza
- 150 N
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con switch
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 300 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 100 mm
- Tempo di rotazione motore variabile
- 70...270 s / 100 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]