PMCA-S2-T
Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminali
- Prezzo di listino
- 1.678,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZPR05
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 17
ZPR06
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 14
ZPR08
Kit adattatore con anello distanziatore, F07, quadro 45° offset, SW 17
ZPR09
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F05/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR10
Kit adattatore RetroFIT+, F05/F07/F10 (incl. viti F05), testa piatta/quadro, SW 14
ZPR11
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), quadro 45°, offset SW 18
ZPR12
Kit adattatore RetroFIT+, F07/F10 (incl. viti F07), testa piatta/quadro, SW 16
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Come installare e cablare gli attuatori PR, PK, PM per mantenere un elevato grado di protezione IP
Montaggio e cablaggio corretti: IP66/67 con attuatori PR, PM, PK.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 20 W
- Assorbimento (tenuta)
- 6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- con 24 V 19 VA / con 240 V 49 VA
- Contatti ausiliari
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Terminali 2.5 mm²
- Coppia
- 160 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- Reversibile elettronicamente
- Leva per azionamento manuale
- Leva
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 30...120 s
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 17x17 mm
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]