2. Attuatori
  3. Attuatori lineari

SH24A-MP200



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SH24A-MP200

SH24A-MP200

Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Corsa 200 mm, IP54

Prezzo di listino
395,00 EUR
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
Z-AS1

Z-AS1

Kit battute di fine corsa, per SH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: 21,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS1

Z-KS1

Giunto d'accoppiamento M8

Prezzo di listino: 65,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: 136,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: 164,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: 164,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: 117,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: 319,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 326,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
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
Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 951,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 839,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.4 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
450 N
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
200 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 100 mm
Tempo di rotazione motore variabile
150...600 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)