SM230A-TP
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali
- Prezzo di listino
- 233,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Z-SMA
Estensione base di fissaggio per SM..A a SM../AM../SMD24R
AH-20
Leva attuatore per morsetto standard (reversibile)
AV12-25-I
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø12...21 mm CrNi
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
K-ENSA
Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ENSA-I
Morsetto per perno lato singolo per SM..A per CrNi (INOX), range morsetto ø12...26 mm, per perni CrNi (INOX)
Multi-confezione 20 pz.
K-SA
Morsetto per perno reversibile per SM..A, NKQ..A, NMQ..A, range morsetto ø10...20 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
Z-TP
Terminale di protezione IP54
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-NSA
Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA
Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA
Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA
Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-SMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 3 fili)
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 10...20 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]