SM24P-MP
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (86...346 s), IP66/67
- Prezzo di listino
- 489,00 EUR
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
Accessori elettrici
S2A GR
Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: 76,00 EUR
Prezzo netto: ...
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.4 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP66/67
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 14...20 mm
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 86...346 s
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V