SM24P-S
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1 x SPDT, IP66/67
- Prezzo di listino
- 457,00 EUR
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
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Contatti ausiliari
- 1 x SPDT
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP66/67
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 14...20 mm
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti