UH230Y-L.1
Attuatore Lineare, 50 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 122 s, Corsa 60 mm, IP20
Multi-confezione 40 pz.
- Prezzo di listino
- 3.892,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)
- Spina del connettore
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Forza
- 50 N
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- con installazione elettrica
- Leva per azionamento manuale
- No
- Corsa
- 60 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 122 s / 100 mm
- Categoria di protezione
- IP20
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]