2. Attuatori
  3. Attuatori lineari

UH24Y-L.1



Torna alla categoria di prodotti
UH24Y-L.1

UH24Y-L.1

Attuatore Lineare, 50 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 122 s, Corsa 60 mm, IP20
Multi-confezione 40 pz.

Prezzo di listino
3.536,00 EUR
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Battuta di fine corsa, per UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 42,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PCUM

Z-PCUM

Copertura protettiva, per UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 170,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)
Spina del connettore
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Forza
50 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
con installazione elettrica
Leva per azionamento manuale
No
Corsa
60 mm
Tempo di corsa (motore)
122 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP20
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)