UM230Y-L.1
Attuatore rotativo, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 22 s, IP20, Spina del connettore
Multi-confezione 100 pz.
- Prezzo di listino
- 7.670,00 EUR
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
- 180
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Spina del connettore
- Coppia
- 1 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP20
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...12.7 mm
- Leva per azionamento manuale
- No
- Tempo di corsa (motore)
- 22 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti