UM24Y-SR-R.1
Attuatore rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Spina del connettore
Multi-confezione 100 pz.
- Prezzo di listino
- 8.720,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Download
Accessori
Accessorio meccanico
Z-ARCM
Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 51,60 EUR
Prezzo netto: ...
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 21,20 EUR
Prezzo netto: ...
Z-PCUM
Copertura protettiva, per UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 153,40 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)
- Spina del connettore
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Coppia
- 1 Nm
- Tipo di comando
- Modulante
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario
- Leva per azionamento manuale
- No
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 22 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...12.7 mm
- Categoria di protezione
- IP20
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- Tipo di rivestimento
- Rivestimento UL tipo 1
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]