VRU-D3-BAC
VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Strumenti di assistenza
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo/analogico)