NMQ24A-VST-RE
Attuatore rotativo per VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
- Prezzo di listino
- 442,00 EUR
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
VRU-M1-BAC-RE
Versione retrofit VAV-Universal con sensore Δp integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC
Prezzo di listino: 604,00 EUR
Prezzo netto: ...
VRU-M1R-BAC-RE
Versione retrofit VAV-Universal con sensore Δp integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione di pressione ambiente. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC
Prezzo di listino: 604,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 13 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 23 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 0.5 m con connettore VST
- Coppia
- 8 Nm
- Tipo di comando
- Modulante
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 4 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 8...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54