2. RetroFIT+
  3. Portata dell'aria variabile

NMV-D3-RE2-SET



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

Kit di RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm per velocità aria 6 e 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contatti incl. sensore di pressione diff., tubo 6 mm

Prezzo di listino
607,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Dispositivo di rilevamento della pressione differenziale per RetroFIT+ VAV, per cassette circolari fino a 400 mm

Prezzo di listino: 105,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRA24-B3

CRA24-B3

Termoregolatore ambiente con azionamento manuale, Uscita 2...10 V: aria di mandata VAV, Uscita 2...10 V: aria di ripresa VAV, Uscita 2/3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX, pulsante a rotazione +/-

Prezzo di listino: 279,00 EUR
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
Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Coppia
10 Nm
Categoria di protezione
IP54

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)