2. RetroFIT+
  3. Portata dell'aria variabile

VRU-M1-BAC-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Versione retrofit VAV-Universal con sensore Δp integrato per le aree di comfort e l'aria contaminata. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: applicazioni di retrofit in sistemi HVAC

Per gli attuatori disponibili, vedi "Accessori elettrici"

Prezzo di listino
604,00 EUR
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
Dati CAD 3D
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Attuatore rotativo per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Prezzo di listino: 285,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Attuatore rotativo per VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Prezzo di listino: 442,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Spina cieca per connettori VST, per applicazioni senza attuatore
Multi-confezione 25 pz.

Prezzo di listino: 77,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 429,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
Categoria di protezione
IP42
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)