SM24A-R9
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, 150 s, IP54
- Prezzo di listino
- 329,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
20334-00001
Limitatore angolo rotazione per K-NA e K-SA
AH-20
Leva attuatore per morsetto standard (reversibile)
AV12-25-I
Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 12...21 mm CrNi
AV8-25
Estensione perno 240 mm Ø20 mm per perno della serranda Ø 8...22.7 mm
K-ENSA
Morsetto lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto Ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ENSA-I
Morsetto lato singolo per SM..A per CrNi (INOX), range morsetto Ø12...26 mm, per perno CrNi (INOX)
Multi-confezione 20 pz.
K-SA
Morsetto reversibile per SM..A, NKQ.., NMQ.., range morsetto Ø10...20 mm
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KG8
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8
KH8
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
Z-SMA
Estensione base di fissaggio per SM..A a SM../AM../SMD24R
ZF10-NSA
Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA
Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA
Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA
Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-SMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessori elettrici
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.25 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 10...20 mm
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...350 s
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- 0...135 Ω