SVC24A-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
647,00 EUR
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
ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 40,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 40,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: 14,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: 51,00 EUR
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
Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
233
Forza
1500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
20...49 s
Tempo di corsa (motore)
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti
Tipo di movimento
Lineari
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti