SR24A-MP-R
Attuatore rotativo (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
- Prezzo di listino
- 345,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
ZSF-08
Adattatore perno, a doppio tondo, 8xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-09
Adattatore perno, a doppio tondo, 9xØ12x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-10
Adattatore perno, a doppio tondo, 10xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-11
Adattatore perno, a doppio tondo, 11xØ14x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-14
Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x57 mm (ØxWxH), per SR..-R
ZSK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x57 mm (ØxWxH), per SR..-R
ZSV-08
Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-09
Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-10
Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-11
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-11-4K
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxBxH, quadro interno), per SR..-R
ZSV-12
Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-14
Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R
Accessori elettrici
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.25 W
- Categoria di protezione
- IP54
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Tempo di corsa
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- >150 s
- regolabile
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...350 s
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Tipo di movimento
- Rotativo
- Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
- Attuatore retrofit per valvole di terze parti