SR24A-R
Attuatore rotativo (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05
- Prezzo di listino
- 240,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
ZSF-08
Adattatore perno, a doppio tondo, 8xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-09
Adattatore perno, a doppio tondo, 9xØ12x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-10
Adattatore perno, a doppio tondo, 10xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-11
Adattatore perno, a doppio tondo, 11xØ14x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSF-14
Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x57 mm (WxØxH), per SR..-R
ZSK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x57 mm (ØxWxH), per SR..-R
ZSK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x57 mm (ØxWxH), per SR..-R
ZSV-08
Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-09
Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-10
Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-11
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-11-4K
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxBxH, quadro interno), per SR..-R
ZSV-12
Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R
ZSV-14
Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R
Accessori elettrici
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Categoria di protezione
- IP54
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Tempo di corsa
- 80...99 s
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- Aperto/Chiuso
- 3-punti
- Tipo di movimento
- Rotativo
- Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
- Attuatore retrofit per valvole di terze parti