SR24P-MP-R

Attuatore rotativo (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Prezzo di listino
559,00 EUR
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
Software / App

Accessori

Accessori meccanici

ZPF-08

Adattatore perno, a doppio tondo, 8xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-09

Adattatore perno, a doppio tondo, 9xØ12x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-10

Adattatore perno, a doppio tondo, 10xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-11

Adattatore perno, a doppio tondo, 11xØ14x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-14

Adattatore perno, a doppio tondo, 14xØ18x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x57 mm (ØxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x57 mm (ØxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 35,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: 76,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.25 W
Categoria di protezione
IP66/67
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Tempo di corsa
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • regolabile
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
90...350 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Tipo di movimento
Rotativo
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti