EV24A-MP-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 188 s (113...188 s), Corsa 50 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
1.104,00 EUR
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
Software / App

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 41,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 20,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 27,80 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
50 mm
Forza
2500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
>150 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Tempo di rotazione motore variabile
113...188 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Tipo di movimento
Lineari