LV24A-MP-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 200 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
485,00 EUR
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
Software / App

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 40,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 40,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: 14,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: 51,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: 14,20 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
20 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • regolabile
Tempo di corsa (motore)
150 s / 15 mm (200 s / 20 mm)
Tempo di rotazione motore variabile
90...150 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Tipo di movimento
Lineari