NRDVX24-3-T-SI

Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
173,00 EUR
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
SNR2

Contatti ausiliari 1 x SPDT per attuatori HT a 3 punti con terminali filettati

Prezzo di listino: 29,50 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Categoria di protezione
IP40
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
5.5 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Tensione AC/DC
AC 24 V
Tipo di comando
3-punti
Tipo di movimento
Lineari