NRDVX24-SR-T-CA

Attuatore a corsa breve per Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
238,00 EUR
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
1 W
Categoria di protezione
IP40
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
5.5 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP40
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V
Tipo di movimento
Lineari
Tipo di prodotto attuatore (concorrenza)
Attuatore retrofit per valvole di terze parti