RV24A-MF-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 50 mm, IP54

Prezzo di listino
1.364,00 EUR
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
ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 41,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 20,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 27,80 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
50 mm
Forza
4500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • regolabile
Tempo di corsa (motore)
150 s / 50 mm
Tempo di rotazione motore variabile
90...150 s
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V
Tipo di movimento
Lineari