Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SV230A-RE

Attuatore per valvole a globo (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
665,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: 16,10 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: 56,20 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: 15,40 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

S2A-H

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 112,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Terminali
Corsa
20 mm
Forza
1500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
100...150 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Tipo di movimento
Lineari