Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SR24P-R

Attuatore rotativo (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Prezzo di listino
494,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

Dati CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Accessori

Accessori meccanici

ZPF-08

Adattatore perno a testa piatta, 8xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-09

Adattatore perno a testa piatta, 9xØ12x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-10

Adattatore perno a testa piatta, 10xØ17x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-11

Adattatore perno a testa piatta, 11xØ14x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xØ18x57 mm (WxØxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x57 mm (ØxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x57 mm (ØxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R

Prezzo di listino: 38,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,40 EUR
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: 83,10 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Categoria di protezione
IP66/67
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Tempo di corsa
80...99 s
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Tipo di movimento
Rotativo