Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SRF24A-S2-R

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (retrofit) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino
497,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

BIM / Revit

Accessori

Accessori meccanici

ZSFF-08

Adattatore perno a testa piatta, 8xØ17x55 mm (WxØxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFF-09

Adattatore perno a testa piatta, 9xØ12x55 mm (WxØxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFF-10

Adattatore perno a testa piatta, 10xØ17x55 mm (WxØxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFF-11

Adattatore perno a testa piatta, 11xØ14x55 mm (WxØxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xØ18x55 mm (WxØxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø12x4x55 mm (ØxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, Ø14x5x55 mm (ØxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZSFV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x55 mm (LxWxH), per SRF..-R

Prezzo di listino: 55,30 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Categoria di protezione
IP54
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Tempo di corsa
50...79 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off
Tipo di movimento
Rotativo