2. Sensori/Contatori
  3. Accessori

R-22PE-0UD



Torna alla categoria di prodotti
R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Modulo sensore contatore di energia termica DN 20

Prezzo di listino
524,00 EUR
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
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
Portata
Portata qp
2.5
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Dimensione valvola
20 mm
Dimensione valvola
3/4 inch

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)